(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad para operación a baja velocidad, tipo estándar (cuerpo metálico) Serie AS-M【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad para operación a baja velocidad, tipo estándar (cuerpo metálico) Serie AS-M
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad SMC.
[Características]
· Ideal para control de baja velocidad de 10 a 50 mm/seg

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AS1200M-M5
AS2200M-01
AS2200M-02-S
AS2200M-N02
AS2210M-01
AS2210M-02
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Diámetro de conexión Opción Tipos de lado del cilindro de tornillo Tipos de lado del tubo de tornillo Tamaño corporal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida5 × 0.8NingunoMMEstándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1/8NingunoRRc1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1/4Con selloRRc1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1/4NingunoNPTNPT1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/8NingunoRRc1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1/4NingunoRRc1/8, 1/4 estándar
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Diámetro de conexión Opción Tipos de lado del cilindro de tornillo Tipos de lado del tubo de tornillo Tamaño corporal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Aleación de zinc Formato Tipo de codo plano conectado directamente al cilindro
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304 Tipo de perilla Estándar
Opción de tuerca de seguridad Tuerca de seguridad de forma hexagonal Tipo de articulación Hilo macho + hilo hembra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico