(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Controlador de velocidad fabricado por SMC Corporation.
[Características]
· Capaz de controlar y establecer una velocidad constante fácilmente.
· La velocidad se puede controlar fácilmente incluso con flujos bajos
· Mecanismo de retención de la válvula de aguja
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Controlador de velocidad | Material del cuerpo | Aluminio | Método de control | Medidor de salida / entrada |
---|---|---|---|---|---|
Formato | Recto | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Material de la porción del hilo | Aluminio |
Tipo de perilla | Estándar | Opción de tuerca de seguridad | Tuerca de seguridad de forma hexagonal | Tipo de articulación | Ambos lados golpeados |
Opción | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente