(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Controlador de velocidad fabricado por SMC Corporation.
[Características]
· Tipo acero inoxidable
· Ayuda a reducir el tiempo de trabajo requerido para varios trabajos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Controlador de velocidad | Material del cuerpo | PBT | Método de control | Medidor de salida / entrada |
---|---|---|---|---|---|
Formato | Recto | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Material de la porción del hilo | Acero inoxidable |
Tipo de perilla | Resina | Opción de tuerca de seguridad | Tuerca de seguridad de forma hexagonal | Tipo de articulación | Acoplamiento de un toque en ambos lados |
Especificaciones a medida | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente