(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Controlador de velocidad con conector de un toque.
[Características]
· Tipo de bloqueo de empuje fácil de usar.
· Diámetro externo de manija: aproximadamente 2 veces más grande.
· Mejora la reproducibilidad del flujo.
· Más ligero: peso reducido en aproximadamente un 27%.
· Especificación de niquelado electrolítico como estándar.
[Aplicaciones]
· Ayuda a reducir el tiempo de trabajo requerido para varios trabajos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Controlador de velocidad | Material del cuerpo | PBT | Método de control | Medidor de salida / entrada |
---|---|---|---|---|---|
Formato | Recto | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Tipo de perilla | Tipo de bloqueo de empuje |
Tipo de articulación | Acoplamiento de un toque en ambos lados |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente