(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector SMC de un toque.
[Características]
· Conector de un toque con prevención antiestática.
· Conexión Entrada/Salida de un toque.
· Se puede utilizar en un vacío de -100 kPa.
· Se puede usar en aplicaciones sin cobre.
· Resistencia al fuego (equivalente a UL-94 estándar V-0)
· La resina conductora se utiliza para el cuerpo y los sellos en accesorios y tubos.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para conectar tubos de diferentes tamaños.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KAH08-10
Tipo | Acción unica | Material del cuerpo | Estándar (PBT) | Material del sello / junta tórica | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Aire | Tipo de montaje | Unión con diferentes diámetros. |
Unión, diámetro desigual | IKOU | Tamaño de tubo 1(φ) | 8 | Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 2 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KAH08-10 de la serie Conector de un toque antiestático KAH recto de diferentes diámetros.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente