(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Derivación "Y" KAU Antiestático Conector de un toque【5-10 piezas por paquete】

Derivación "Y" KAU Antiestático Conector de un toque
  • Descuento por volumen

Conector Entrada/Salida de un toque con prevención antiestática.
[Características]
· Posible usar desde el vacío (-100 kPa).
· Se puede usar en aplicaciones sin cobre.
· La resina conductora se utiliza para el cuerpo y los sellos en accesorios y tubos.
· Sin cobre (con niquelado electrolítico).
· Uni-roscado.
· Materiales del tubo: nylon suave antiestático, poliuretano antiestático.
[Aplicaciones]
· Use para derivar la línea en la misma dirección desde la rosca hembra.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KAU08-U02
KAU10-U03
KAU12-U04
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo de conexión

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

103/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Estándar (PBT) Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Rama Tipos de conexión Uni
Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico