(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racor antiestático de conexión rápida, serie KA, unión en codo, KAL【5-10 piezas por paquete】

Racor antiestático de conexión rápida, serie KA, unión en codo, KAL
  • Descuento por volumen

Accesorio de conexión rápida de SMC Corporation.
[Características]
· Un empalme de tubería con medidas antiestáticas
· Fijación/liberación de una sola acción
· Se puede utilizar vacío -100 kPa
· También se puede utilizar para aplicaciones en las que se debe evitar el cobre
· Retardante de llama (Equivalente al estándar UL-94 V-0)
· Se utiliza resina conductora para el cuerpo del racor y el sello
[Aplicaciones]
· Se utiliza para conexionado en ángulo recto desde la sección de rosca hembra

PDF

Número de Parte
KAL04-M5
KAL04-M6
KAL04-U01
KAL04-U02
KAL06-M5
KAL06-M6
KAL06-U01
KAL06-U02
KAL06-U03
KAL08-U01
KAL08-U02
KAL08-U03
KAL10-U01
KAL10-U02
KAL10-U03
KAL10-U04
KAL12-U02
KAL12-U03
KAL12-U04
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

4M5×0.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-M6×1.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

4Uni1/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-Uni1/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6M5×0.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-M6×1.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

6Uni1/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6Uni1/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6Uni3/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-Uni1/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

8Uni1/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

8Uni3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

10Uni1/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

10Uni1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

10Uni3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

10Uni1/2

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-Uni1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-Uni3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-Uni1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Estándar (PBT) Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Unión de codo
Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico