(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codo macho KSL (tipo estándar) Conector giratorio de un toque【2 piezas por paquete】

Codo macho KSL (tipo estándar) Conector giratorio de un toque
  • Descuento por volumen

Conector de un solo toque con rotación de bajo torque para tuberías giratorias.
[Características]
· Se puede utilizar en partes giratorias y oscilantes de robots, etc.
· Sin cobre (con niquelado electrolítico).
· El sellador es estándar.
· Materiales del tubo: FEP, PFA, nylon, nylon suave, poliuretano.
[Aplicaciones]
· Úselo para tuberías en ángulo recto desde la parte de la rosca hembra.

(i)Advertencia

  • Para materiales y detalles de especificaciones, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KSL04-01S
KSL04-M5
KSL06-01S
KSL06-02S
KSL06-M5
KSL06-M6
KSL07-34S
KSL07-35S
KSL08-01S
KSL08-02S
KSL10-02S
KSL10-03S
KSL11-35S
KSL11-36S
KSL12-03S
KSL12-04S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

4R1/8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4M5×0.8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6R1/8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6R1/4

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6M5×0.8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

6M6×1.0

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-NPT1/8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-NPT1/4

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

8R1/8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

8R1/4

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

10R1/4

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

10R3/8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-NPT1/4

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-NPT3/8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-R3/8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Latón Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Unión de codo
Para pieza giratoria, pieza de rotación IKOU Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico