(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Resistente a las llamas (equivalente a la norma UL-94 V-0) Colector de accesorios FR Un toque KRM12【5 piezas por paquete】

Resistente a las llamas (equivalente a la norma UL-94 V-0) Colector de accesorios FR Un toque KRM12
  • Descuento por volumen

Resistente a las llamas (equivalente a la norma UL-94 V-0) Colector de accesorios FR Un toque.
[Características]
· Permite que las tuberías se hagan compactas y centralizadas.
· Cuatro variaciones de estilo se pueden combinar y equipar con la instalación de un toque.
· Los materiales incluyen un cuerpo principal construido con PBT retardante de llama y tubos hechos con nylon FR de doble capa y FR suave.
[Aplicaciones]
· Adecuado para tubos de diámetros exteriores ø6, 8, 10, 12 (6, 8, 10, 12 cm).
· Se puede utilizar como accesorio para tubería.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KRM12-06-02-6
KRM12-06-02-10
KRM12-08-03-6
KRM12-08-03-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo de conexión

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

61/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

83/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

83/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Estándar (PBT) Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual IKOU
Tipos de conexión Rc Cantidad de tubos de conexión(pieza) 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico