(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Retardante de llama (estándar UL-94 equivalente a V-0), accesorio de conexión rápida FR, serie KR-W2, unión hembra para mamparo, KRE-W2【5-10 piezas por paquete】

Retardante de llama (estándar UL-94 equivalente a V-0), accesorio de conexión rápida FR, serie KR-W2, unión hembra para mamparo, KRE-W2
  • Descuento por volumen

Una conexión de un toque ignífuga (equivalente a la norma UL-94 V-0) específicamente para conexiones a través del panel.
[Características]
· Se puede utilizar con nailon suave FR
· Gran poder de sujeción
· El mandril proporciona una mordida confiable y la pinza aumenta el poder de sujeción
· Por la forma especial, sellado seguro y baja resistencia al insertar el tubo
· Se puede utilizar desde bajo vacío hasta 1 MPa
· Efectivo para tuberías en espacios estrechos
· El cuerpo y la sección de rosca pueden girar (Grado de posicionamiento)
· Prevención de problemas de desprendimiento difícil de tubos por intrusión interna y adherencia de salpicaduras
· Libera la pinza del mandril al retirarla. También evita que el mandril muerda el tubo más de lo necesario
[Aplicaciones]
· Se utiliza para la conexión cable a cable de roscas macho y tubos para montaje en panel, etc.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KRE06-02W2
KRE08-02W2
KRE10-03W2
KRE12-04W2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo de conexión

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

103/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Latón Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Standard/Mini Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo
Montaje con tornillo, dirección Unión femenina de mamparo Tipos de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico