(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Codo enchufable extendido KRW-W2 Retardante de llama (UL-94 estándar V-0 equivalente) Conector de un toque FR【5-10 piezas por paquete】

Codo enchufable extendido KRW-W2 Retardante de llama (UL-94 estándar V-0 equivalente) Conector de un toque FR
  • Descuento por volumen

Conector de un toque retardante de llama (norma UL-94 V-0 equivalente).
[Características]
· Soporta FR nylon suave.
· La pinza maximiza la fuerza de retención. El mandril engancha la pieza de trabajo de forma segura.
· Su forma especial garantiza un sellado seguro y una resistencia mínima al insertar un tubo. Se puede utilizar en todo, desde vacío bajo hasta 1 MPa.
· Efectivo para trabajos de tuberías en espacios reducidos.
· El cuerpo y la sección roscada se pueden girar lo suficiente como para permitir el posicionamiento.
[Aplicaciones]
· Se puede usar para cambiar la orientación de recuperación del tubo a 90° de los accesorios de un toque.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KRW06-99W2
KRW08-99W2
KRW10-99W2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de montaje aplicable (mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

66

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción individual / tubería Material del cuerpo Estándar (PBT) Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores IKOU
Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico