(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo de unión KRL-W2 Conector de un toque FR【5-10 piezas por paquete】

Codo de unión KRL-W2 Conector de un toque FR
  • Descuento por volumen

Un acoplamiento de un toque de SMC Corporation.
[Características]
· Se puede utilizar con nylon suave FR.
· Alta fuerza de retención.
· Se puede utilizar para todo, desde vacío bajo hasta 1 MPa.
· Se requiere poca fuerza para la extracción.
· Efectivo para tuberías en espacios reducidos.
[Aplicaciones]
· Use para conectar tubos en la misma orientación.

(i)Advertencia

  • * Vea el catálogo para especificaciones detalladas y materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KRL06-00W2
KRL08-00W2
KRL10-00W2
KRL12-00W2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del cuerpo Estándar (PBT) Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Codo
Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico