(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un accesorio de un toque que permite un suministro de aire centralizado y distribuido desde las tuberías principales.
[Caracteristicas]
· Permite tuberías centralizadas o distribuidas para su uso en diferentes aplicaciones.
· Conexión y desconexión sin herramientas de acción simple.
· Salida de aire en cualquier dirección por encima de 360 °.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KBS4-R4
Tipo | De acción simple / tornillo | Material del cuerpo | C3604+PBT+POM | Material del sello / junta tórica | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Material de la porción del hilo | C3604 | Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Aire |
Tipo de montaje | Zócalo y reductor | Zócalos, reductores | IKOU | Tipos de conexión | Rc |
Tornillo de conexión | 1/2 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KBS4-R4 de la serie Conector hembra Módulo de tubería KBS Serie KB.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente