(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector hembra Unión KBH Módulo de tubería Serie KB【10 piezas por paquete】

Conector hembra Unión KBH Módulo de tubería Serie KB
  • Descuento por volumen

Conector de un toque de SMC.

[Características]
· Permite el suministro de aire centralizado y distribuido desde las tuberías principales.
· Permite tuberías centralizadas o distribuidas para su uso en diferentes aplicaciones.
· Conexión de acción unica sin herramientas
· Distribución de aire libre de 360°


(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KBH1-R1S
KBH2-R2S
KBH3-R2S
KBH3-R3S
KBH4-R3S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión Tamaño del código del cuerpo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/81

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/42

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/43

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

3/83

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

3/84
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión Tamaño del código del cuerpo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo C3604+PBT+POM Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Material de la porción del hilo C3604 Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Unión de conector Tipos de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico