(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Enchufe de multiconector rectangular Serie KDM

Enchufe de multiconector rectangular Serie KDM
  • Descuento por volumen

Un accesorio de un toque que ayuda a reducir las cargas de trabajo cuando se envían paneles y maquinaria por separado, o cuando se reemplazan unidades debido a fallas.
[Características]
· Requiere menos espacio de instalación que cuando se utilizan múltiples uniones de mamparo para paneles.
· Se pueden conectar y desconectar múltiples tubos en una sola acción, lo que significa menos errores de tubería con mucho menos tiempo necesario para el trabajo de instalación.
· Al ser un accesorio de un toque, ayuda a reducir en gran medida la cantidad de tiempo dedicado a la tubería.

(i)Advertencia

  • * Vea el catálogo para especificaciones detalladas y materiales.
  • La imagen del producto muestra el "conector múltiple rectangular" de un toque.

PDF

Número de Parte
KDM10S-04
KDM10S-06
KDM10S-08
KDM20S-04
KDM20S-06
KDM20S-08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Tamaño de tubo 1
(φ)
Cantidad de tubos de conexión
(pieza)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)-10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)610
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] SUS303+PBT+PP810
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)420
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)620
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] SUS303+PBT+PP820

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del sello / junta tórica Estándar (NBR) Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores IKOU
Color del botón de liberación Azul

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico