(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector macho en T KPT Conector de un toque limpio【5-10 piezas por paquete】 (KPT08-01)

Conector macho en T KPT Conector de un toque limpio KPT08-01
  • Descuento por volumen

Un acoplamiento de un toque de SMC Corporation.
[Características]
· Un conector de un toque; ideal para sistemas de tipo de soplado en salas limpias.
· Procesamiento completamente libre de aceite. (las piezas de caucho están recubiertas de flúor)
· Las áreas de contacto con líquidos no son metálicas.
· Las piezas se limpian, ensamblan y empacan en doble en una habitación limpia.
· Se puede utilizar en un vacío (-100 kPa)
[Aplicaciones]
· Utilícelo para derivar tuberías en en ambos lados en orientación de 90° desde roscas hembra.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KPT08-01

Número de Parte
KPT08-01
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo de conexión

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

81/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo C3604+PBT Material del sello / junta tórica EPDM
Aplicación Circunstancia limpia Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas nitrógeno Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Unión de Tee de doble puerto Tipos de conexión R

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KPT08-01 de la serie Conector macho en T KPT Conector de un toque limpio.

Products like this...

Número de Parte
KPT06-01
KPT06-02
KPT08-02
KPT10-02
KPT12-03
KPT12-04
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo de conexión

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

61/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

61/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

81/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

101/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico