(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conexión instantánea compacta y ligera.
[Caracteristicas]
· Mejora en la inserción y extracción del tubo.
· Tres piezas individuales giran 360 °.
· Material de la pieza de rosca / Tratamiento superficial, A: latón / N: latón + niquelado no electrolítico.
· Materiales de tubo aplicables: FEP, PFA, nailon, nailon blando, poliuretano.
· Reduce drásticamente el tiempo de atornillado con el método de sellado facial.
[Aplicaciones]
· Úselo para ramificarse en seis tubos en ángulo recto con una rosca hembra.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KQ2ZT11-37AP
Tipo | De acción simple / tornillo | Material del cuerpo | Estándar (PBT) | Material del sello / junta tórica | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Material de la porción del hilo | Latón | Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua / Aire |
Tipo de montaje | Rama de montaje de tornillo | Montaje con tornillo, rama | Una rama | Rama A | Rayo de triple rama |
Tipos de conexión | NPT | Tornillo de conexión | 1/2 | Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 6 |
Suelte la forma del botón | Circulo perfecto |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KQ2ZT11-37AP de la serie Codo macho universal de triple rama KQ2ZT (sello frontal), conexión instantánea.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente