(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Y enchufable Y KQ2U, conector de un toque【5-10 piezas por paquete】

Y enchufable Y KQ2U, conector de un toque
  • Descuento por volumen

Conector de un toque con el que es posible colocar los tubos nuevamente.
[Características]
· Mejora en la inserción y extracción del tubo.
· Compacto, ligero.
· Se puede utilizar en un vacío de -100 kPa.
[Aplicaciones]
· Use para derivarse en dos en la misma dirección en línea con el conector de un toque.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para detalles sobre los materiales y especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
KQ2U03-99A
KQ2U04-99A
KQ2U06-99A
KQ2U07-99A
KQ2U08-99A
KQ2U10-99A
KQ2U12-99A
KQ2U16-99A
KQ2U23-99A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de montaje aplicable (mm) Tamaño de ajuste del tubo aplicable (pulgadas) Color del botón de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--5/32Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

44-Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

66-Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--1/4Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

88-Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1010-Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-12-Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-16-Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-3.2-Gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción individual / tubería Material del cuerpo Estándar (PBT) Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Zócalo y reductor
Zócalos, reductores Union Y Branch Tipos de conexión Conexión de varilla Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2
Color Blanco Suelte la forma del botón Circulo perfecto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico