(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión instantánea Serie KQ2, codo macho universal de cabeza hueca hexagonal: KQ2VS (sello frontal)【10 piezas por paquete】

Conexión instantánea Serie KQ2, codo macho universal de cabeza hueca hexagonal: KQ2VS (sello frontal)
  • Descuento por volumen

Ajuste de un toque por SMC.
[Caracteristicas]
· Mejora en la inserción y extracción del tubo.
· Compacto, ligero.
[Aplicaciones]
· El casquillo hexagonal en la parte superior permite apretarlo con una llave hexagonal. Para uso en espacios reducidos.

[Consulte el catálogo del fabricante].
· Diámetro exterior del tubo aplicable (mm) rosca de conexión [R] botón de liberación ovalado (p. 69) redondo (p. 178)
· Diámetro exterior del tubo aplicable (pulgadas) rosca de conexión [NPT] botón de liberación ovalado (P.77) redondo (P.190)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KQ2VS06-02AP

  • Cantidad a Ordenar

     Pqt. (Incluye 10 piezas)

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Tipo[Acoplamientos de un toque] De acción simple / tornilloMaterial del cuerpo[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP
Material del sello / junta tórica[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Estándar (NBR)Material de la porción del hilo[Estándar (latón)] Latón
AplicaciónStandard/MiniFluido AplicableAgua / Aire
Tipo de montajeDirección de montaje de tornilloMontaje con tornillo, dirección[Codos] Codo
CodosTapa de cabeza hexagonal codo universalTipos de conexiónR
Tornillo de conexión1/4Cantidad de tubos de conexión(pieza)1
Mostrar más
Suelte la forma del botónCirculo perfecto - -
Mostrar menos
Número de Parte
KQ2VS06-02AP
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo PBT+PP Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Tapa de cabeza hexagonal codo universal
Tipos de conexión R Tornillo de conexión 1/4 Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1
Suelte la forma del botón Circulo perfecto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KQ2VS06-02AP de la serie Conexión instantánea Serie KQ2, codo macho universal de cabeza hueca hexagonal: KQ2VS (sello frontal).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico