(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Accesorio de conexión rápida de SMC Corporation.
[Características]
· Mejora de la inserción y extracción del tubo
· Compacto y de peso reducido
[Aplicaciones]
· Unión en codo para espacios estrechos donde la cabeza hexagonal del cuerpo se puede apretar con una llave especial
[Por favor refiérase a esto para el catálogo]
· Diámetro exterior del tubo compatible mm, rosca de conexión "G", casquillo de desbloqueo, ovalado (pág. 61), círculo perfecto (P. 169)
· Diámetro exterior del tubo compatible mm, rosca de conexión "R", casquillo de desbloqueo, ovalado (pág. 69), círculo perfecto (P. 178)
· Diámetro exterior del tubo compatible mm, rosca de conexión "NPT", casquillo de desbloqueo, ovalado (pág. 77), círculo perfecto (P. 190)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KQ2V04-G01A1 |
KQ2V06-G01A1 |
KQ2V06-G02A1 |
KQ2V08-G01A |
KQ2V08-G02A |
KQ2V08-G03A |
KQ2V10-02AP |
KQ2V10-G03A |
KQ2V12-G03A |
KQ2V12-G04A |
KQ2V16-G04A |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | De acción simple / tornillo | Material del sello / junta tórica | Estándar (NBR) | Aplicación | Standard/Mini |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Dirección de montaje de tornillo | Montaje con tornillo, dirección | Codo |
Codos | Unión universal de codo | Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente