(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mampara de codo macho KQ2LE Conector de un toque【5-10 piezas por paquete】

Mampara de codo macho KQ2LE Conector de un toque
  • Descuento por volumen

Un conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo.
· Compacto y ligero.
· Se puede utilizar con una presión de vacío de -100 kPa o más.
· Forma del cuerpo: total de 51 modelos.
· Material de la pieza de roscado / tratamiento de superficies (con / sin): 2 tipos.
· Tratamiento de superficie disponible: latón (sin enchapado), latón + niquelado electrolítico.
[Aplicaciones]
· Use para conectar la tubería a través de paneles, etc., y para cambiar la dirección del tubo en 90 grados.
[Ver aquí para el catálogo]
Dibujo de contorno dimensional: págs. 24, 46, 129, 154
Detalles del producto: pp. 5, 29, 101, 133
Información sobre normas: págs. 6, 30, 102, 134

(i)Advertencia

  • Vea el catálogo para los detalles de los materiales y especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
KQ2LE01-00A
KQ2LE03-00A
KQ2LE04-00A
KQ2LE04-00N
KQ2LE06-00A
KQ2LE06-00N
KQ2LE07-00A
KQ2LE08-00A
KQ2LE08-00N
KQ2LE09-00A
KQ2LE10-00A
KQ2LE10-00N
KQ2LE11-00A
KQ2LE12-00A
KQ2LE12-00N
KQ2LE13-00A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Tamaño de tubo 1
(φ)
Color del botón de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP4Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)-Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP6Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)-Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)-Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-Naranja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP10Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)-Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-Naranja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)-Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-Naranja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del sello / junta tórica Estándar (NBR) Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Unión de mamparo
Tipos de conexión Conexión de tubo Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2 Color Blanco
Suelte la forma del botón Circulo perfecto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico