(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector macho en T KQ2Y (sellador) Accesorio de un toque【5-10 piezas por paquete】

Conector macho en T KQ2Y (sellador) Accesorio de un toque
  • Descuento por volumen

Un conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo.
· Compacto y ligero.
· Se puede utilizar con una presión de vacío de -100 kPa o más.
· Forma del cuerpo: total de 51 modelos.
· Material de la pieza de roscado / tratamiento de superficies (con / sin): 2 tipos.
· Tratamiento de superficie disponible: latón (sin enchapado), latón + niquelado electrolítico.
[Aplicaciones]
· Use para derivarse en la misma dirección o a un ángulod e 90 grados de roscas hembra.

(i)Advertencia

  • Vea el catálogo para los detalles de los materiales y especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
KQ2Y01-34AS
KQ2Y03-34AS
KQ2Y03-35AS
KQ2Y04-01AS
KQ2Y04-02AS
KQ2Y05-01AS
KQ2Y05-34AS
KQ2Y06-01AS
KQ2Y06-01NS
KQ2Y06-02AS
KQ2Y06-03AS
KQ2Y07-34AS
KQ2Y07-35AS
KQ2Y07-35NS
KQ2Y07-36AS
KQ2Y08-01AS
KQ2Y08-01NS
KQ2Y08-02AS
KQ2Y08-03AS
KQ2Y09-34AS
KQ2Y09-35AS
KQ2Y10-01AS
KQ2Y10-02AS
KQ2Y10-03AS
KQ2Y10-04AS
KQ2Y11-03AS
KQ2Y11-35AS
KQ2Y11-36AS
KQ2Y11-37AS
KQ2Y12-02AS
KQ2Y12-03AS
KQ2Y12-03NS
KQ2Y12-04AS
KQ2Y13-03AS
KQ2Y13-04AS
KQ2Y13-35AS
KQ2Y13-36AS
KQ2Y13-37AS
KQ2Y16-02AS
KQ2Y16-03AS
KQ2Y16-04AS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Color del botón de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--NPT1/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--NPT1/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--NPT1/4Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-4R1/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-4R1/4Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--R1/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--NPT1/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-6R1/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (latón)] Latón-R1/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-6R1/4Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--R3/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

--NPT1/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--NPT1/4Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (latón)] Latón-NPT1/4Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--NPT3/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-8R1/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (latón)] Latón-R1/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-8R1/4Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-8R3/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

--NPT1/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--NPT1/4Naranja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--R1/8Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-10R1/4Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-10R3/8Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-10R1/2Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--R3/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

--NPT1/4Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

--NPT3/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--NPT1/2Naranja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--R1/4Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--R3/8Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (latón)] Latón-R3/8Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

--R1/2Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--R3/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--R1/2Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--NPT1/4Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--NPT3/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--NPT1/2Naranja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--R1/4Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--R3/8Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--R1/2Gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Estándar (PBT) Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo
Montaje con tornillo, rama Service Tee Union Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2 Color Blanco
Especificaciones Con agente de sellado Suelte la forma del botón Circulo perfecto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico