(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Conector de un toque Serie KQ2 Codo hembra universal KQ2VF (sellador, sin sellador)【5-10 piezas por paquete】

Conector de un toque Serie KQ2 Codo hembra universal KQ2VF (sellador, sin sellador)
  • Descuento por volumen

Un conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo.
· Compacto y ligero.
[Aplicaciones]
· Use para derivarse de roscas hembra o macho en un ángulo de 90 grados o en la misma dirección. Soporta múltiples conexiones.

[Ver aquí para el catálogo]
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [R, Rc], botón de liberación: ovalado (pp. 14) / círculo (págs. 113)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [NPT], botón de liberación: ovalado (pp. 38) / círculo (págs. 143)

(i)Advertencia

  • Vea el catálogo para los detalles de los materiales y especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
KQ2VF04-01AS
KQ2VF06-01AS
KQ2VF06-02AS
KQ2VF07-34AS
KQ2VF07-35AS
KQ2VF08-01AS
KQ2VF08-02AS
KQ2VF08-03AS
KQ2VF10-02AS
KQ2VF10-03AS
KQ2VF11-35AS
KQ2VF11-36AS
KQ2VF12-03AS
KQ2VF12-04AS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Color del botón de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

4R/Rc1/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6R/Rc1/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-R/Rc1/4Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/4Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

8R/Rc1/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

8R/Rc1/4Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

8R/Rc3/8Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

10R/Rc1/4Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

10R/Rc3/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/4Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-NPT3/8Naranja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-R/Rc3/8Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-R/Rc1/2Gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo PBT+PP Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo
Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codo Universal Femenino Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1
Color Blanco Especificaciones Con agente de sellado Suelte la forma del botón Circulo perfecto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico