(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de un toque Serie KQ2 Codo macho universal KQ2V (sello de junta)【5-10 piezas por paquete】

Conector de un toque Serie KQ2 Codo macho universal KQ2V (sello de junta)
  • Descuento por volumen

Un conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo.
· Compacto y ligero.
[Aplicaciones]
· Un conector macho con una cabeza hexagonal que se puede apretar con una llave inglesa. Ideal para uso en espacios reducidos.

[Ver aquí para el catálogo]
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [M], botón de liberación: ovalado (pp. 13) / círculo (págs. 112)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [UNF], botón de liberación: ovalado (pp. 37) / círculo (págs. 142)
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [Uni], botón de liberación: ovalado (pp. 91) círculo (págs. 205)

(i)Advertencia

  • Vea el catálogo para los detalles de los materiales y especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
KQ2V01-32A
KQ2V03-32A
KQ2V04-M5A
KQ2V04-M5N
KQ2V04-U01A
KQ2V06-M5A
KQ2V06-M5A1
KQ2V06-M5A-X12
KQ2V06-M5N
KQ2V06-U01A
KQ2V06-U02A
KQ2V07-32A
KQ2V08-U01A
KQ2V08-U02N
KQ2V08-U03A
KQ2V10-U03A
KQ2V12-U03A
KQ2V12-U04A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Suelte la forma del botón Color del botón de liberación Especificaciones a medida

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--UNF10-32Circulo perfectoNaranja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--UNF10-32Circulo perfectoNaranja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-4M5×0.8Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón4M5×0.8Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-4Uni1/8Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-6M5×0.8Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-6M5×0.8ElipseGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP[Estándar (latón)] Latón-M5×0.8Circulo perfectoBlancoLubricante: vaselina blanca, cambio de color del buje de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón-M5×0.8Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--Uni1/8Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-6Uni1/4Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--UNF10-32Circulo perfectoNaranja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--Uni1/8Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón-Uni1/4Circulo perfectoGris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--Uni3/8Circulo perfectoGris claro-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-10Uni3/8Circulo perfectoGris claro-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--Uni3/8Circulo perfectoGris claro-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--Uni1/2Circulo perfectoGris claro-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del sello / junta tórica Estándar (NBR) Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo
Codos Unión universal de codo Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1 Color Blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico