(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo.
· Compacto y ligero.
[Aplicaciones]
· Úselo para tuberías de 45 grados con rosca hembra. El accesorio está orientado entre el conector macho y el codo macho.
[Ver aquí para el catálogo]
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [M], botón de liberación: ovalado (pp. 13) / círculo (págs. 111)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [UNF], botón de liberación: ovalado (pp. 37) / círculo (págs. 142)
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [Uni], botón de liberación: ovalado (pp. 91) círculo (págs. 205)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KQ2K01-32A |
KQ2K03-32A |
KQ2K04-M5A |
KQ2K04-M5A-X35 |
KQ2K04-M5N |
KQ2K04-M6A |
KQ2K04-M6N |
KQ2K06-M5A |
KQ2K06-M5N |
KQ2K06-M6A |
KQ2K08-U03A |
KQ2K10-U03A |
KQ2K12-U02A |
Cargando…
Tipo | De acción simple / tornillo | Material del sello / junta tórica | Estándar (NBR) | Aplicación | Standard/Mini |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Dirección de montaje de tornillo | Montaje con tornillo, dirección | Codo |
Codos | Unión de codo de 45 ° | Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 1 | Suelte la forma del botón | Circulo perfecto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente