(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorio de un toque de serie KQ2 Codo reductor Serie KQ2L【5-10 piezas por paquete】

Accesorio de un toque de serie KQ2 Codo reductor Serie KQ2L
  • Descuento por volumen

Un conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo.
· Compacto y ligero.
· Se puede utilizar con una presión de vacío de -100 kPa o más.
· Forma del cuerpo: total de 51 modelos.
· Material de la pieza de roscado / tratamiento de superficies (con / sin): 2 tipos.
· Tratamiento de superficie disponible: latón (sin enchapado), latón + niquelado electrolítico.
[Aplicaciones]
· Use para cambiar la dirección del tubo de los accesorios de un toque en 90 grados a la vez que reduce el tamaño (diámetro) del tubo.
[Ver aquí para el catálogo]
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), botón de liberación: ovalado (pp. 12) / círculo (págs. 109)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), botón de liberación: ovalado (pp. 36) / círculo (págs. 141)

(i)Advertencia

  • Vea el catálogo para los detalles de los materiales y especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
KQ2L01-03A
KQ2L01-07A
KQ2L03-07A
KQ2L04-06A
KQ2L04-08A
KQ2L06-08A
KQ2L06-10A
KQ2L07-09A
KQ2L07-11A
KQ2L07-11A-X12
KQ2L08-10A
KQ2L08-12A
KQ2L09-11A
KQ2L09-13A
KQ2L10-12A
KQ2L11-13A
KQ2L12-16A
KQ2L23-04A
KQ2L23-06A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de montaje aplicable (mm) Tamaño de ajuste del tubo aplicable (pulgadas) Color del botón de liberación Especificaciones a medida

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--5/32Naranja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

--1/4Naranja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--1/4Naranja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

46-Gris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

48-Gris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

68-Gris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

610-Gris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--5/16Naranja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

--3/8Naranja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--3/8BlancoLubricante: vaselina blanca, cambio de color del buje de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

810-Gris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

812-Gris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

--3/8Naranja-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

--1/2Naranja-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1012-Gris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--1/2Naranja-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-16-Gris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-4-Gris claro-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-6-Gris claro-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción individual / tubería Material del cuerpo PBT Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Zócalo y reductor
Zócalos, reductores IKOU Tipos de conexión Conexión de tubo Color Blanco
Suelte la forma del botón Circulo perfecto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico