(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo.
· Compacto y ligero.
· Se puede utilizar con una presión de vacío de -100 kPa o más.
· Forma del cuerpo: total de 51 modelos.
· Material de la pieza de roscado / tratamiento de superficies (con / sin): 2 tipos.
· Tratamiento de superficie disponible: latón (sin enchapado), latón + niquelado electrolítico.
[Aplicaciones]
· Use para cambiar la dirección del tubo de los accesorios de un toque en 90 grados.
[Ver aquí para el catálogo]
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), botón de liberación: ovalado (pp. 12) / círculo (págs. 109)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), botón de liberación: ovalado (pp. 36) / círculo (págs. 141)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KQ2L01-99A |
KQ2L03-99A |
KQ2L03-99A-X12 |
KQ2L04-99A |
KQ2L06-99A |
KQ2L06-99A1 |
KQ2L07-99A |
KQ2L08-99A |
KQ2L08-99A-X12 |
KQ2L09-99A |
KQ2L10-99A |
KQ2L11-99A |
KQ2L12-99A |
KQ2L13-99A |
KQ2L16-99A |
KQ2L23-99A |
Cargando…
Tipo | Acción individual / tubería | Material del cuerpo | PBT | Material del sello / junta tórica | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Unión con el mismo diámetro |
Unión, diámetro igual | Codo de la calle | Tipos de conexión | Conexión de varilla | Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 1 |
Color | Blanco |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente