(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector de un toque Serie KQ2 Codo macho KQ2L (Sellador/sin sellador)【5-10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Conector de un toque Serie KQ2 Codo macho KQ2L (Sellador/sin sellador)
  • Descuento por volumen

Un conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo.
· Compacto y ligero.
· Se puede utilizar con una presión de vacío de -100 kPa o más.
· Forma del cuerpo: total de 51 modelos.
· Material de la pieza de roscado / tratamiento de superficies (con / sin): 2 tipos.
· Tratamiento de superficie disponible: latón (sin enchapado), latón + niquelado electrolítico.
[Aplicaciones]
· Úselo para tuberías de roscas hembra en ángulos rectos.
[Ver aquí para el catálogo]
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [R], botón de liberación: ovalado (pp. 11) / círculo (págs. 108)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [NPT], botón de liberación: ovalado (pp. 35) / círculo (págs. 140)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [R], botón de liberación: ovalado (pp. 52) / círculo (págs. 160)

(i)Advertencia

  • Vea el catálogo para los detalles de los materiales y especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KQ2L06-02NS

Número de Parte
KQ2L06-02NS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Especificaciones Suelte la forma del botón Color del botón de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón6R1/4Con agente de selladoCirculo perfectoGris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del sello / junta tórica Estándar (NBR) Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo
Codos Unión de codo Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1 Color Blanco

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KQ2L06-02NS de la serie Conector de un toque Serie KQ2 Codo macho KQ2L (Sellador/sin sellador).

Products like this...

Número de Parte
KQ2L03-35AS
KQ2L04-01AS
KQ2L04-01NS
KQ2L06-03AS
KQ2L06-03NS
KQ2L07-01AS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Especificaciones Suelte la forma del botón Color del botón de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--NPT1/4Con agente de selladoCirculo perfectoNaranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-4R1/8Con agente de selladoCirculo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón4R1/8Con agente de selladoCirculo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-6R3/8Con agente de selladoCirculo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón6R3/8Con agente de selladoCirculo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--R1/8Con agente de selladoCirculo perfectoNaranja

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico