(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo
· Compacto y ligero
[Aplicaciones]
Un conector macho con un enchufe hexagonal en el cuerpo que se puede usar para apretar con una llave hexagonal. Para uso en espacios reducidos.
[Ver aquí para el catálogo]
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [M], botón de liberación: ovalado (pp. 10) / círculo (págs. 107)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [UNF], botón de liberación: ovalado (pp. 34) / círculo (págs. 139)
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [Uni], botón de liberación: ovalado (pp. 90) círculo (págs. 204)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KQ2S04-M3G
Número de Parte |
---|
KQ2S04-M3G |
Cargando…
Tipo | De acción simple / tornillo | Material del sello / junta tórica | Estándar (NBR) | Aplicación | Standard/Mini |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Dirección de montaje de tornillo | Montaje con tornillo, dirección | Con zócalo hexagonal y recto |
Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 1 | Color | Blanco |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KQ2S04-M3G de la serie Accesorio de un toque serie KQ2 Conector macho de cabeza hexagonal KQ2H (sello de junta).
Número de Parte |
---|
KQ2S03-32A |
KQ2S04-M3G1 |
KQ2S04-M5A |
KQ2S04-M5N |
KQ2S04-M6A |
KQ2S06-M5A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente