(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector macho de la serie KQ2 de un toque Conector KQ2H (sellador/Sin sellador)【5-10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Conector macho de la serie KQ2 de un toque Conector KQ2H (sellador/Sin sellador)
  • Descuento por volumen

Un conector macho de un toque (KQ2H) con sellador de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo.
· Compacto y ligero.
[Aplicaciones]
· Use para colocar los tubos de roscas hembras en la misma dirección.
[Ver aquí para el catálogo]
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [R], botón de liberación: ovalado (pp. 9) / círculo (págs. 105)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [NPT], botón de liberación: ovalado (pp. 33) / círculo (págs. 137)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [R], botón de liberación: ovalado (pp. 52) / círculo (págs. 160)

(i)Advertencia

  • Vea el catálogo para los detalles de los materiales y especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KQ2H10-03NS

Número de Parte
KQ2H10-03NS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Especificaciones Suelte la forma del botón Color del botón de liberación

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón10R3/8Con agente de selladoCirculo perfectoGris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del sello / junta tórica Estándar (NBR) Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1
Color Blanco

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KQ2H10-03NS de la serie Conector macho de la serie KQ2 de un toque Conector KQ2H (sellador/Sin sellador).

Products like this...

Número de Parte
KQ2H03-33AS
KQ2H03-34AS
KQ2H04-01AS
KQ2H10-04AS
KQ2H10-04NS
KQ2H11-02AS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Especificaciones Suelte la forma del botón Color del botón de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--NPT1/16Con agente de selladoCirculo perfectoNaranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--NPT1/8Con agente de selladoCirculo perfectoNaranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-4R1/8Con agente de selladoCirculo perfectoGris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP-10R1/2Con agente de selladoCirculo perfectoGris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] Latón10R1/2Con agente de selladoCirculo perfectoGris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP--R1/4Con agente de selladoCirculo perfectoNaranja

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico