(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Enchufe MS-5P Mini Accesorio【10 piezas por paquete】

Enchufe MS-5P Mini Accesorio
  • Descuento por volumen

Un racor de tubo en miniatura.
[Caracteristicas]
· Espacio de tubería compacto.
· Úselo para conectar puertos M5 no utilizados.
· Ø3,2 (diámetro exterior del tubo aplicable 3,2 mm), ø4 (diámetro exterior del tubo aplicable 4 mm), ø6 (diámetro exterior del tubo aplicable 6 mm).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MS-5P

 
Número de Parte
MS-5P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Otros Otras formas, tipos Enchufe Material Acero inoxidable 316
Tornillo de conexión M Material de la junta PVC Especificaciones a medida N/A

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MS-5P de la serie Enchufe MS-5P Mini Accesorio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico