(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un accesorio de tubo en miniatura de SMC Corporation.
[Caracteristicas]
· Espacio de tubería compacto.
· Gira 360 ° alrededor del perno como eje, lo que permite fijarlo en cualquier ángulo.
· Se puede usar en ambientes corrosivos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MS-5UL
Tipos de conexión | Tornillo⇔ Conexión de tornillo | Tornillo <=> Forma de conexión de tornillo | Codo universal | Material | Acero inoxidable 316 |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo de conexión | M | Material de la junta | PVC | Especificaciones a medida | N/A |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MS-5UL de la serie Codo universal MS-5UL Accesorio miniatura.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente