(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquilla de manguera MS-5H-4, -6 Mini accesorio【10 piezas por paquete】

Boquilla de manguera MS-5H-4, -6 Mini accesorio
  • Descuento por volumen

Un accesorio de tubo en miniatura de SMC Corporation.
[Características]
· Espacio de tubería compacto.
· Nylon, tubería suave de nylon y poliuretano.
· Se puede usar en ambientes corrosivos.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MS-5H-6

Número de Parte
MS-5H-6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Tornillo <=> Forma de conexión de tubo Hombre Heterosexual (Barb) Material Acero inoxidable 316
Tornillo de conexión M Material del tubo aplicable (OD / ID) Nylon · Nylon suave · Poliuretano (6/4) Material de la junta PVC
Especificaciones a medida N/A

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MS-5H-6 de la serie Boquilla de manguera MS-5H-4, -6 Mini accesorio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico