(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo de lengüeta para tubos de nylon M-5ALHN-4, -6 - Codo de púas para tubos blandos M-5ALHU-3, -4, -6【10 piezas por paquete】

Codo de lengüeta para tubos de nylon M-5ALHN-4, -6 - Codo de púas para tubos blandos M-5ALHU-3, -4, -6
  • Descuento por volumen

Un accesorio de tubo en miniatura.
[Características]
· Espacio de tubería compacto.
· Gira 360° alrededor del perno como un eje, lo que permite fijarlo en cualquier ángulo.
· Se puede quitar sin herramientas.
· Espacio de tubería compacto.
[Aplicaciones]
· Como un accesorio de tubo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
M-5ALHN-4
M-5ALHN-6
M-5ALHU-3
M-5ALHU-4
M-5ALHU-6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del tubo aplicable (OD / ID) Material de la junta Especificaciones a medida

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Nylon (6/4)--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Nylon (4/2.5)PVCN/A

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Nylon suave · Poliuretano (3.18/2.18 · 3.18/2)Nylon 66 · GF30%N/A

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Nylon suave · Poliuretano (4/2.5)Nylon 66 · GF30%N/A

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Nylon suave · Poliuretano (6/4)Nylon 66 · GF30%N/A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Tornillo <=> Forma de conexión de tubo IKOU Connection screw M

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico