(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Codo de lengüeta para tubos de nylon M-5ALN-4, -6 - Codo de púas para tubos blandos M-5ALU-3, -4, -6【10 piezas por paquete】

Codo de lengüeta para tubos de nylon M-5ALN-4, -6 - Codo de púas para tubos blandos M-5ALU-3, -4, -6
  • Descuento por volumen

Un accesorio en miniatura que se puede quitar sin el uso de herramientas.
[Características]
· Espacio de tubería compacto.
· Gira 360° alrededor del perno como un eje, lo que permite fijarlo en cualquier ángulo.
[Aplicaciones]
· Ideal para tuberías.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
M-5ALN-4
M-5ALN-6
M-5ALU-3
M-5ALU-4
M-5ALU-6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del tubo aplicable (OD / ID)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Nylon (6/4)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Nylon (6/4)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Nylon suave · Poliuretano (3.18/2.18 · 3.18/2)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Nylon suave · Poliuretano (4/2.5)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Nylon suave · Poliuretano (6/4)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Tornillo <=> Forma de conexión de tubo IKOU Tornillo de conexión M
Material de la junta Nylon 66 · GF30% Especificaciones a medida N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico