(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un accesorio en miniatura que se puede quitar sin el uso de herramientas.
[Características]
· Conexión de lengüeta.
· Espacio de tubería compacto.
· Gira 360° alrededor del perno como un eje, lo que permite fijarlo en cualquier ángulo.
[Aplicaciones]
· Ideal para tuberías.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
M-5AU-3 |
M-5AU-4 |
M-5AU-6 |
Cargando…
Tipos de conexión | Conexión Screw⇔Tube | Tornillo <=> Forma de conexión de tubo | Codos (púas) | Connection screw | M |
---|---|---|---|---|---|
Material de la junta | PVC | Especificaciones a medida | N/A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente