(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codo de lengüeta para tubos blandos M-3ALU-3, -4 Mini accesorio【10 piezas por paquete】

Codo de lengüeta para tubos blandos M-3ALU-3, -4 Mini accesorio
  • Descuento por volumen

Un accesorio en miniatura que se puede quitar sin el uso de herramientas.
[Características]
· Codo de lengüeta.
· Espacio de tubería compacto.
· Gira 360° alrededor del perno como un eje, lo que permite fijarlo en cualquier ángulo.
[Aplicaciones]
· Ideal para tuberías.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
M-3ALU-3
M-3ALU-4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del tubo aplicable (OD / ID)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Nylon suave · Poliuretano (3.18/2.18 · 3.18/2)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Nylon suave · Poliuretano (4/2.5)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Tornillo <=> Forma de conexión de tubo IKOU Connection screw M
Material de la junta PVC Especificaciones a medida N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico