(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Accesorios de tubería autoalineables de SMC Corporation.
[Características]
· Se puede utilizar con tubos flexibles de cobre
· Funda metálica no direccional
· Una funda resistente a daños externos
· Baja pérdida de presión
[Aplicaciones]
· Se utiliza para derivación de tuberías desde la sección de rosca hembra en la dirección de 90 grados en ambos lados
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
DT04-01 |
DT04-02 |
DT06-01 |
DT06-02 |
DT06-03 |
DT08-03 |
Cargando…
Tipos de conexión | Conexión de rama de tornillo | Forma de conexión multipunto de rosca a tubo | Unión de tee de rama | Material | Latón |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Ninguno | Tipos de hilos | R | Material de la manga | C2700 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente