(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios de alineación automática Serie H/DL/L/LL Te de unión DT【10 piezas por paquete】

Accesorios de alineación automática Serie H/DL/L/LL Te de unión DT
  • Descuento por volumen

Accesorios para tubería de tipo autoalineador por SMC Corporation.
[Características]
· Se puede usar con tubos de cobre blando.
· Una manga de metal de tipo no direccional.
· La manga ayuda a proteger contra daños externos.
· Baja pérdida de presión.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para conexiones de derivación de 90° en ambas direcciones.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
DT04-00
DT06-00
DT08-00
DT10-00
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Applicable Tube Size O.D.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Unión en forma de T Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Material de la manga C2700

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico