(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerraduras Magnéticas - Con interruptor.

Cerraduras Magnéticas - Con interruptor.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cuenta con funcionalidad de bloqueo de puerta y de interruptor de suministro de energía.
· Detecta físicamente cuando la puerta está abierta o cerrada.

Nota: Se pueden utilizar placas de respaldo para C-74.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-132N-NO

 
Número de Parte
LE-132N-NO
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Capturas magnéticas con interruptor Categoría de tipo de imán Forma cuadrada Método de montaje Imposición
Superficie de montaje cuadrada con imán D Plato de sujeción Ninguno Entorno operativo Estándar
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Material de imán Caucho sintético (imán de ferrita anisotrópico) Tratamiento de superficie con imán Ninguno
Tipo de circuito 1 circuito, 1 contacto, normalmente abierto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-132N-NO de la serie Cerraduras Magnéticas - Con interruptor..