(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Generador de vacío para ventilación de gas de proceso Serie VG

Generador de vacío para ventilación de gas de proceso Serie VG
  • Descuento por volumen

Reduce en gran medida el consumo de fluido suministrado y es resistente a los cambios de presión en el lado primario.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VG-05P

 
Número de Parte
VG-05P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Forma de tubo Funcion adicional Válvula para Generación de Vacío Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Otros
Diámetro de la boquilla φ0.5 Material de la junta tórica Kalrez Detalles del tipo de conexión IN: conexión macho JXR de 1/4 "(se puede conectar a la conexión VCR) / VAC: conexión hembra JXR de 1/4" (se puede conectar a la conexión VCR) / VENT: conexión macho JXR de 3/8 "(se puede conectar a la conexión VCR)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VG-05P de la serie Generador de vacío para ventilación de gas de proceso Serie VG.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm