(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Empuje lateral
· Dimensión nominal (mm): 100
· Émbolo: Acero tratado térmicamente, templado por inducción.
· Libre de minerales conflictivos: Sí
· Alcance conforme: Sí
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
23231.0020 |
23231.0021 |
23231.0022 |
23231.0023 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Empuje lateral | Dimensión nominal(mm) | 100 | Émbolo | Acero termotratado, templado por inducción |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente