(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes de Posicionamiento - Para pasadores de sujeción, rectos.

Bujes de Posicionamiento - Para pasadores de sujeción, rectos.

· Dimensión L1 (mm): 5.25
· Libre de minerales conflictivos: Sí
· Alcance conforme: Sí

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

 

Ejemplo

 

Ejemplo 2

Número de Parte
23111.0762
23111.0764
23111.0766
23111.0768
23111.0782
23111.0784
23111.0786
23111.0788
23111.0862
23111.0864
23111.0866
23111.0868
23111.0882
23111.0884
23111.0886
23111.0888
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (mm)
(mm)
Material D2
(mm)
D5
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
T3
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
d6
(mm)
d7
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días

22.03Acero2231--7.2522-6.912.12028.6---
1 Pieza(s)

10 Días

28.03Acero2834--8.7522-8.4217.12532.2---
1 Pieza(s)

10 Días

35.03Acero3542--10.5528-10.22213140.2---
1 Pieza(s)

10 Días

42.03Acero4250--10.9528-10.6321.83748.2---
1 Pieza(s)

10 Días

36.99Acero37M42038.511.91221211.56~ 72036.54.5829
1 Pieza(s)

10 Días

44.99Acero45M52546.516.21221215.82~ 102544.55.51035
1 Pieza(s)

10 Días

54.99Acero55M63156.520.32281419.94~ 13.53154.56.61142
1 Pieza(s)

10 Días

59.99Acero60M63761.522.15281421.77~ 153759.56.61148
1 Pieza(s)

10 Días

22.03Acero inoxidable2231--7.2522-6.912.12028.6---
1 Pieza(s)

10 Días

28.03Acero inoxidable2834--8.7522-8.4217.12532.2---
1 Pieza(s)

10 Días

35.03Acero inoxidable3542--10.5528-10.22213140.2---
1 Pieza(s)

10 Días

42.03Acero inoxidable4250--10.9528-10.6321.83748.2---
1 Pieza(s)

10 Días

36.99Acero inoxidable37M42038.511.91221211.56~ 72036.54.5829
1 Pieza(s)

10 Días

44.99Acero inoxidable45M52546.516.21221215.82~ 102544.55.51035
1 Pieza(s)

10 Días

54.99Acero inoxidable55M63156.520.32281419.94~ 13.53154.56.61142
1 Pieza(s)

10 Días

59.99Acero inoxidable60M63761.522.15281421.77~ 153759.56.61148
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (mm)
(mm)
Material D2
(mm)
D5
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
T3
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
d6
(mm)
d7
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

l1(mm) 5.25 Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico