(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perillas Manuales - Para posicionamiento de indexadores.

Perillas Manuales - Para posicionamiento de indexadores.

El mango manual permite un manejo fácil y rápido del pasador de sujeción de posicionamiento.

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
23111.0900
23111.0902
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz OD d
(Ø)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
WS1
(mm)
Para pin
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días

60201516616
1 Pieza(s)

10 Días

802520201025

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Dimensión d2(mm) 15 d3(mm) M4 WS2(mm) 2.5
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico