(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Herramientas de ensamblaje, para tapones de sellado Expander® con herramienta de anclaje / ensamblaje

Herramientas de ensamblaje, para tapones de sellado Expander® con herramienta de anclaje / ensamblaje

Herramienta de montaje para el montaje seguro y fácil de los tapones de sellado Expander® con anclaje de tracción / anclaje de tracción alargado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22880.0510
22880.0520
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d1 d2
(mm)
l3
(mm)
Carrera
(mm)
Fuerza de tracción
(kN)
1 Pieza(s)

12 Días

~ 23~ 26~ 73.5~ 2519
1 Pieza(s)

12 Días

~ 28~ 34~ 92~ 1824

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

h1(mm) ~ 356 l1(mm) ~ 353 l2(mm) ~ 133
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico