(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes - Para tapones de sellado Expander.

Bujes - Para tapones de sellado Expander.

Para utilizar con tapones de sellado expander® con anclaje de tracción alargado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
22880.0424
22880.0425
22880.0426
22880.0427
22880.0428
22880.0429
22880.0430
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interior (mm)
(mm)
Diámetro exterior (mm)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días

42.7
1 Pieza(s)

12 Días

53.2
1 Pieza(s)

12 Días

63.7
1 Pieza(s)

12 Días

74.6
1 Pieza(s)

12 Días

84.8
1 Pieza(s)

12 Días

95.2
1 Pieza(s)

12 Días

105.6
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interior (mm)
(mm)
Diámetro exterior (mm)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico