(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los tapones de sellado Expander® se utilizan para sellar de forma segura, rápida y económica orificios en la tecnología de fluidos, por ejemplo, orificios de perforación hidráulica en la construcción de dispositivos y dispositivos. Cuando se utilizan tapones obturadores con anclaje de tracción alargado, el montaje se realiza mediante dispositivos de montaje fáciles de usar.
El cuerpo y el pasador están premontados y son aptos para el procesamiento automatizado.
ATTENTION:
¡Si se colocan tapones de obturación Expander® con anclaje de tracción en ranuras separadas, la presión de trabajo admisible en el lado de ajuste debe reducirse en un 50 %!
Consulte los datos técnicos que aparecen a continuación de estas páginas de información del producto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
22880.0414 |
22880.0415 |
22880.0416 |
22880.0417 |
22880.0418 |
22880.0419 |
22880.0420 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero | Pin | Acero | Conflict Minerals free | si |
---|---|---|---|---|---|
Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente