(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapones de sellado Expander®

Tapones de sellado Expander®

Los tapones de sellado Expander® se utilizan para el sellado seguro, rápido y económico de orificios en la tecnología de fluidos, por ejemplo, perforaciones hidráulicas en la construcción de plantillas y accesorios. El montaje se realiza presionando el tapón de sellado en el orificio de perforación mediante la matriz de ajuste prescrita.
Consulte los datos técnicos que siguen a estas páginas de información del producto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

 

Ejemplo 2

Número de Parte
22880.0004
22880.0005
22880.0006
22880.0007
22880.0008
22880.0009
22880.0010
22880.0012
22880.0014
22880.0016
22880.0018
22880.0020
22880.0022
22880.0053
22880.0054
22880.0055
22880.0056
22880.0057
22880.0058
22880.0059
22880.0060
22880.0062
22880.0064
22880.0066
22880.0068
22880.0070
22880.0072
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Stroke S
(mm)
Dimensión d1d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
x
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días

1.5443.34~ 5.23.80.2
1 Pieza(s)

10 Días

2554.35.5~ 75.30.4
1 Pieza(s)

10 Días

2.5665.36.5~ 8.66.30.4
1 Pieza(s)

10 Días

3776.47.5~ 10.17.30.4
1 Pieza(s)

10 Días

3.5887.48.5~ 11.78.30.3
1 Pieza(s)

10 Días

4998.410~ 13.79.80.4
1 Pieza(s)

10 Días

4.510109.411~ 15.210.80.4
1 Pieza(s)

10 Días

5.5121210.613~ 1812.80.4
1 Pieza(s)

10 Días

6.35141412.715~ 20.814.50.4
1 Pieza(s)

10 Días

7161614.717~ 23.716.50.6
1 Pieza(s)

10 Días

8181816.719~ 26.318.50.6
1 Pieza(s)

10 Días

9202018.722~ 30.521.50.8
1 Pieza(s)

10 Días

10222220.725~ 34.224.50.8
1 Pieza(s)

10 Días

1.2332.23.6~ 4.63.40.4
1 Pieza(s)

10 Días

1.5443.34~ 5.23.80.2
1 Pieza(s)

10 Días

2554.35.5~ 75.30.4
1 Pieza(s)

10 Días

2.5665.36.5~ 8.66.30.4
1 Pieza(s)

10 Días

3776.47.5~ 10.17.30.4
1 Pieza(s)

10 Días

3.5887.48.5~ 11.78.30.3
1 Pieza(s)

10 Días

4998.410~ 13.79.80.4
1 Pieza(s)

10 Días

4.510109.411~ 15.210.80.4
1 Pieza(s)

10 Días

5.5121210.613~ 1812.80.4
1 Pieza(s)

10 Días

6.35141412.715~ 20.814.50.4
1 Pieza(s)

10 Días

7161614.717~ 23.716.50.6
1 Pieza(s)

10 Días

8181816.719~ 26.318.50.6
1 Pieza(s)

10 Días

9202018.722~ 30.521.50.8
1 Pieza(s)

10 Días

10222220.725~ 34.224.50.8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Bola Rodamiento de rodillos Acero, tratado térmicamente, templado Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico