(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se utiliza para materiales de láminas delgadas, p. ej. en la construcción de vehículos, ingeniería de aparatos, construcción de contenedores y en la industria aeronáutica.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
22330.0305 |
22330.0310 |
22330.0315 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable | Temperatura max.(°C) | 150 | Teperature min.(°C) | -50 |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente