(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para ser utilizado para posicionar y aplicar presión, por ejemplo, durante la pintura y el arenado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22150.1432
Número de Parte |
---|
22150.1432 |
Cargando…
Arandela roscada | Acero ennegrecido | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22150.1432 de la serie Piezas de presión laterales, con hilo, con hilo hembra.
Número de Parte |
---|
22150.1314 |
22150.1315 |
22150.1316 |
22150.1434 |
22150.1435 |
22150.1436 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente